{"product":{"productId":"agid.21805","price":22.67,"name":"POMELLO A LOBI CON SERRATURA, D1=68M08X20, PLASTICA GRIGIO NERASTRO,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
con chiave
plastica
grigio nerastro
- Impediscono l'allentamento incontrollato del collegamento a vite
- La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)
- Pomelli a cinque lobi sono forniti con 2 chiavi
Unità di vendita
22,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
con chiave
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro
D1=Diametro esterno
68
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
20
D2
24
H
10
H1
45,5
Descrizione
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Maniglia nera.
Parti in acciaio passivate blu.
Parti in acciaio passivate blu.
Nota
I pomelli a lobi a chiave impediscono l'allentamento incontrollato dello stesso, mediante il cilindro di chiusura si innesca o si interrompe un collegamento tra impugnatura e parte filettata.
I pomelli a cinque lobi chiudibili sono forniti con 2 chiavi ciascuno.
La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta).
La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
I pomelli a cinque lobi chiudibili sono forniti con 2 chiavi ciascuno.
La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta).
La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Su richiesta
Altre versioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.