IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
lucidato
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio automatico
Colore Corpo base
nero
COMP
passivata blu
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M8
H=Altezza
35
L=Lunghezza filettatura
15
D2
25
H1
17,5

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre lunghezze di viti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche