{"product":{"productId":"agid.21505","price":6.67,"name":"POMELLO A LOBI LUCIDATO D=M08X15,FORMA:L RESINA TERMOINDURENTE, NERO,COMP:ACCIAIO INOX, LUCIDO, D1=32"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
lucidato
resina termoindurente
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
6,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
lucidato
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero
COMP
grezzo
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M8
H=Altezza
22,5
L=Lunghezza filettatura
15
D2
16
H1
11
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre lunghezze di viti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.