{"product":{"productId":"agid.3781","price":1.54,"name":"POMELLO A LOBI D=M10 D1=40 H=28,FORMA:K RESINA TERMOINDURENTE,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
resina termoindurente
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,54 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M10
H=Altezza
28
T=Altezza di filettatura
14
D3
20
H1
14
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nei modelli 06850-3205 e 06850-3206 la bussola è in ottone.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.