IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M6
H=Altezza
28
L=Lunghezza filettatura
18
D3
20
H1
14

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche