IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
ottone
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M5
H=Altezza
22,4
T=Altezza di filettatura
10
D3
16
H1
11,2

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nei modelli 06850-3205 e 06850-3206 la bussola è in ottone.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche