{"product":{"productId":"agid.3778","price":10.12,"name":"VOLANTINO D1=70 FORO CALIBRATO D2=12H8,RESINA TERMOINDURENTE, SENZA IMPUGNATURA"},"currency":"EUR"}
Volantino
Foro alesato
resina termoindurente
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Modello: foro calibrato
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
10,12 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
70
D2=Foro di montaggio
12H8
L3=Altezza
33,5
D3
30
D4
26,5
H2
11,5
L1
23
Descrizione
Materiale
Volantino in resina termoindurente PF 31. Boccola in acciaio, brunito.
Versione
Finitura lucida, colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.