IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Filettatura interna
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
70
D2=Foro di montaggio
M10
L3=Altezza
33,5
D3
30
D4
26,5
H2
11,5
L1
23

Descrizione

Materiale
Volantino in resina termoindurente PF 31. Boccola in acciaio, brunito.
Versione
Finitura lucida, colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche