IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello a tre lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
high collar
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
62
D=Filettatura
M10
H=Altezza
35
T=Altezza di filettatura
13
D3
22

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero. Bussola in acciaio, zincato o acciaio inox, finitura naturale.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche