{"product":{"productId":"agid.3774","price":0.97,"name":"POMELLO A TRE LOBI COLLARE ALTO D=M06D1=40 H=22, FORMA:K RESINATERMOINDURENTE, NERO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pomello a tre lobi
high collar
resina termoindurente
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: migliore possibilità di comando
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a tre lobi
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
high collar
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22
T=Altezza di filettatura
12
D3
16
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero. Bussola in acciaio, zincato o acciaio inox, finitura naturale.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.