IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Galletto con perno filettato
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
COMP
grezzo
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M8
H=Altezza
22,9
L=Lunghezza filettatura
15
B
15,3
D2
18,7
H1
7,3

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio o in acciaio inox.
Versione
Gambo filettato passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche