{"product":{"productId":"agid.18319","price":1.61,"name":"DADO ZIGRINATO DI.2 D=M05 D1=20 H=18,5,FORMA:K RESINA TERMOPLASTICA, GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Dado zigrinato
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ideale per spazi ristretti
- Vantaggio: serrabile rapidamente a mano
Unità di vendita
1,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
ottone
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
18,5
T=Altezza di filettatura
6
B
12,3
D2
15
H1
6
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica nera, bussola in acciaio, acciaio inox od ottone.
Versione
Bussola in acciaio passivato blu, acciaio inox e ottone non trattati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.