IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado zigrinato
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
ottone
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M4
H=Altezza
18,5
T=Altezza di filettatura
6
B
12,3
D2
15
H1
6

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica nera, bussola in acciaio, acciaio inox od ottone.
Versione
Bussola in acciaio passivato blu, acciaio inox e ottone non trattati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche