{"product":{"productId":"agid.18320","price":2.4,"name":"GALLETTO CON PERNO FILETT DI.2 D=M04X10D1=20 H=18,5, FORMA:L RESINATERMOPLASTICA, GRIGIO NERASTRO RAL7021,COMP:ACCIAIO INOX, LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Galletto con perno filettato
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ideale per spazi ristretti
- Vantaggio: serrabile rapidamente a mano
Unità di vendita
2,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Galletto con perno filettato
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
COMP
grezzo
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M4
H=Altezza
18,5
L=Lunghezza filettatura
10
B
12,3
D2
15
H1
6
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio o in acciaio inox.
Versione
Gambo filettato passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.