{"product":{"productId":"agid.16558","price":2.1,"name":"IMPUGNATURA AD ALETTE D=M06X15 15X25,5,A=51, FORMA:L RESINA TERMOPLASTICA,NERO, COMP:ACCIAIO, ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ad alette
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Resistenza alle temperature da -50°C a 130°C.
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
COMP
zincato
A=Lunghezza maniglia
51
B=Larghezza
15
D=Filettatura
M6
H=Altezza
25,5
L=Lunghezza filettatura
15
D1
15
H1
9,5
Descrizione
Materiale
Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Gambo filettato: acciaio.
Gambo filettato: acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.