IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
COMP
zincato
A=Lunghezza maniglia
61,5
B=Larghezza
18
D=Filettatura
M8
H=Altezza
31
T=Altezza di filettatura
14
D1
18
H1
11,5

Descrizione

Materiale
Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Bussola: in ottone o acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche