IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
9
Versione 1
su un lato
Versione 2
with cap
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
COMP
passivata blu
A=Lunghezza maniglia
22
B=Larghezza
4,4
D=Filettatura
M6
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
10
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
12
H1
4,5
H2
15,5

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica.

Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
grigio nero. Bussola passivata blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche