{"product":{"productId":"agid.14693","price":2.37,"name":"IMPUGNATURA AD ALETTE SU UN LATO DI.2M10, A=37,5, H=33,3 FORMA:D, RESINATERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO RAL7021,COMP:ACCIAIO PASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ad alette
su un lato
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ideale per spazi ristretti
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
2,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Versione 1
su un lato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
COMP
passivata blu
A=Lunghezza maniglia
37,5
B=Larghezza
6,3
D=Filettatura
M10
H=Altezza
33,3
T=Altezza di filettatura
14
D2
21
H1
8,5
H2
30,5
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
grigio nero. Bussola passivata blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.