{"product":{"productId":"agid.14693","price":2.06,"name":"IMPUGNATURA AD ALETTE SU UN LATO DI.9M04, A=22, H=18 FORMA:K CON COPERCHIO,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRORAL7021, COMP:ACCIAIO INOX 1.4305LUCIDO, COP.:GRIGIO NERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ad alette
su un lato
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ideale per spazi ristretti
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
2,06 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
9
Versione 1
su un lato
Versione 2
with cap
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
COMP
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
22
B=Larghezza
4,4
D=Filettatura
M4
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
10
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
12
H1
4,5
H2
15,5
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
grigio nero. Bussola passivata blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.