IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie componente
passivate blu
A=Lunghezza maniglia
38
B=Larghezza
4,5
D=Filettatura
M5
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
10
D2
12
H1
8,5
H2
16,1
Tipo di forma
filettatura interna continua

Descrizione

Materiale

Impugnatura in resina termoplastica.

Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche