IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
COMP
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
38
B=Larghezza
4,5
D=Filettatura
M6
H=Altezza
18
L=Lunghezza filettatura
20
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
12
H1
8,5
Tipo di forma
con filettatura esterna

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche