{"product":{"productId":"agid.3756","price":2.08,"name":"IMPUGNATURA AD ALETTE D=M04 A=38, H=18,FORMA:K CON FILETTATURA INTERNA, RESINATERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO RAL7021,COMP:ACCIAIO INOX 1.4305 LUCIDO,COP.:GRIGIO NERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ad alette
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
2,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
COMP
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
38
B=Larghezza
4,5
D=Filettatura
M4
H=Altezza
18
T=Altezza di filettatura
10
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
12
H1
8,5
Tipo di forma
con filettatura interna
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.