IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
miniwing
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
ottone
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
13
D=Filettatura
M5
H=Altezza
15
T=Altezza di filettatura
8
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Tipo di forma
con filettatura interna

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica antracite.

Bussola in ottone o acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche