{"product":{"productId":"agid.30741","price":0.66,"name":"IMPUGNATURA AD ALETTE MINIWING D=M04A=28, H=15, FORMA:K CON FILETTATURAINTERNA, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ad alette
miniwing
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Ergonomia specifica per le dita
Unità di vendita
0,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
miniwing
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
ottone
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
13
D=Filettatura
M4
H=Altezza
15
T=Altezza di filettatura
6
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Tipo di forma
con filettatura interna
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica antracite.
Bussola in ottone o acciaio inox 1.4305.
Bussola in ottone o acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura grigio nerastro.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.