{"product":{"productId":"agid.3753","price":16.86,"name":"IMPUGNATURA AD ALETTE D=M10 A=75 H=35ACCIAIO INOX 1.4308 LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ad alette
acciaio inox
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, apparecchiature medicali
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Buona resistenza alla corrosione.
Unità di vendita
16,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ad alette
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4308
A=Lunghezza maniglia
75
B=Larghezza
3,4
D=Filettatura
M10
H=Altezza
35
T=Altezza di filettatura
15
D2
21
H1
16,5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
Rettificato e lucidato o sabbiato grezzo.
Su richiesta
Galletto con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.