{"product":{"productId":"agid.23968","price":9.75,"name":"DADO AD ALETTE STRETTO D=M05 4,5X22,A=10 ACCIAIO INOX 1.4404, LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Dado ad alette
stretto
acciaio inox
lucidato
- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- Ideale per semplici collegamenti a vite
- Possibilità di apertura e chiusura senza utensili
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione
Unità di vendita
9,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado ad alette
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
stretto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4404
A=Lunghezza maniglia
10
B=Larghezza
4,5
D=Filettatura
M5
H=Altezza
22
T=Altezza di filettatura
6
D2
10
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
Con i dadi ad alette si possono realizzare semplici collegamenti a vite. Essi si possono aprire e richiudere facilmente senza l'ausilio di utensili.
La superficie è completamente lucida e presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo è leggermente arrotondato e liscio. La superficie levigata non consente allo sporco e ai residui di prodotto e/o detergente di aderire. La pulizia facile è garantita.
La superficie è completamente lucida e presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo è leggermente arrotondato e liscio. La superficie levigata non consente allo sporco e ai residui di prodotto e/o detergente di aderire. La pulizia facile è garantita.
Su richiesta
Filettatura in pollici, filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.