{"product":{"productId":"agid.3749","price":3.12,"name":"IMPUGNATURA A T D=M08X24, A=70, B=22,H=38,8, FORMA:L RESINA TERMOINDURENTE,FINITURA LUCIDA COLORE NER,COMP:ACCIAIO, ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura a T
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: possibilità di elevate forze di serraggio a mano
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,12 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a T
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
zincato
A=Lunghezza maniglia
70
B=Larghezza
22
D=Filettatura
M8
H=Altezza
38,8
L=Lunghezza filettatura
24
D3
19,6
H1
20,2
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.