{"product":{"productId":"agid.3749","price":3.63,"name":"IMPUGNATURA A T D=M08, A=80, B=25,H=44, FORMA:K RESINA TERMOINDURENTE,FINITURA LUCIDA COLORE NER,COMP:ACCIAIO, ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura a T
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: possibilità di elevate forze di serraggio a mano
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a T
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
zincato
A=Lunghezza maniglia
80
B=Larghezza
25
D=Filettatura
M8
H=Altezza
44
T=Altezza di filettatura
14
D3
22,3
H1
23
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.