IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a T
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
COMP
zincato
A=Lunghezza maniglia
71
B=Larghezza
19,5
D=Filettatura
M10
H=Altezza
36
L=Lunghezza filettatura
20
D3
20
H1
19

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Impugnatura colore nero.
Gambo filettato zincato.
Su richiesta
Maniglia di colore rosso, giallo, verde, blu, bianco o grigio (a partire da 1000 pz.).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche