IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a T
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
ottone
Colore Corpo base
nero
A=Lunghezza maniglia
50
B=Larghezza
15
D=Filettatura
M5
H=Altezza
24
T=Altezza di filettatura
10
D3
14
H1
16

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Versione
Impugnatura nera.
Su richiesta
Maniglia di colore rosso, giallo, verde, blu, bianco o grigio (a partire da 1000 pz.).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche