{"product":{"productId":"agid.3745","price":1.59,"name":"IMPUGNATURA A T D=M05, A=40, B=13,H=30,5, FORMA:K RESINA TERMOPLASTICA,NERO, COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Impugnatura a T
resina termoplastica
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: possibilità di elevate forze di serraggio a mano
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a T
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
ottone
Colore
Corpo base
nero
A=Lunghezza maniglia
40
B=Larghezza
13
D=Filettatura
M5
H=Altezza
30,5
T=Altezza di filettatura
10
D3
13
H1
20
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Boccola filettata in ottone.
Versione
Impugnatura nera.
Su richiesta
Maniglia di colore rosso, giallo, verde, blu, bianco o grigio (a partire da 1000 pz.).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.