IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a T
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
Chiave in acciaio
1.4308
A=Lunghezza maniglia
75,3
B=Larghezza
17,8
D=Filettatura
M10
H=Altezza
41,2
T=Altezza di filettatura
16
D3
20
H1
24,9

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4308.

Versione
elettrolucidato o sabbiato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche