{"product":{"productId":"agid.20165","price":8.6,"name":"IMPUGNATURA A T D=M08, A=65,3, B=14,H=37, ACCIAIO INOX 1.4308 SABBIATA"},"currency":"EUR"}
Impugnatura a T
acciaio inox
sabbiata
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: possibilità di elevate forze di serraggio a mano
- Acciaio inox 1.4308, sabbiato o elettrolucidato
Unità di vendita
8,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a T
Tipo di filettatura
filettatura interna
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
Chiave in acciaio
1.4308
A=Lunghezza maniglia
65,3
B=Larghezza
14
D=Filettatura
M8
H=Altezza
37
T=Altezza di filettatura
16
D3
16
H1
22,7
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308.
Versione
elettrolucidato o sabbiato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.