IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di fissaggio universale
Dimensioni
4
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoplastica
D=Foro di montaggio
16
D1
45
D2
M10
H
75
H1
35,6
H2
20
L
127,2
L1
56
L2
27
L3
24
L4
16

Descrizione

Materiale
Impugnatura a galletto:
maniglia in resina termoplastica, grigio nerastro
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Corpo base:
alluminio ad alta resistenza.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota
Con gli elementi di fissaggio universali, è possibile prolungare gli elementi a sezione rotonda (barre, tubi ecc.) in modo coassiale o parallelo. Con una disposizione parallela, ad esempio delle barre, è possibile rinforzare una struttura o renderla più rigida. Inoltre, il sistema di foratura nel corpo base offre la possibilità di realizzare collegamenti ad angolo retto.
Nota disegno
1) Impugnatura a galletto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche