{"product":{"productId":"agid.3742","price":39.53,"name":"ELEMENTO D.FISSAGGIO UNI. DI.3ALLUMINIO, COMP:RESINA TERMOPLASTICA,D=12"},"currency":"EUR"}
Elemento di fissaggio universale
alluminio
- Per il prolungamento coassiale o parallelo di sezioni trasversali tonde
- Serraggio senza utensili grazie all'impugnatura a galletto
Unità di vendita
39,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di fissaggio universale
Dimensioni
3
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
D=Foro di montaggio
12
D1
36
D2
M8
H
50
H1
24
H2
15
L
90
L1
44
L2
21
L3
20
L4
12
Descrizione
Materiale
Impugnatura a galletto:
maniglia in resina termoplastica, grigio nerastro
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Corpo base:
alluminio ad alta resistenza.
maniglia in resina termoplastica, grigio nerastro
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Corpo base:
alluminio ad alta resistenza.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Alluminio argentone anodizzato.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota
Con gli elementi di fissaggio universali, è possibile prolungare gli elementi a sezione rotonda (barre, tubi ecc.) in modo coassiale o parallelo. Con una disposizione parallela, ad esempio delle barre, è possibile rinforzare una struttura o renderla più rigida. Inoltre, il sistema di foratura nel corpo base offre la possibilità di realizzare collegamenti ad angolo retto.
Nota disegno
1) Impugnatura a galletto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.