{"product":{"productId":"agid.3739","price":39.53,"name":"MORSETTO SNODATO REGOLABILE DI.3ALLUMINIO, COMP:RESINA TERMOPLASTICA,D=12"},"currency":"EUR"}
Morsetto snodato
adjustable
alluminio
- Per il serraggio di sezioni trasversali tonde
- Regolabili in continuo
- La semplice costruzione permette un serraggio rapido
Unità di vendita
39,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto snodato
Dimensioni
3
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
D=Foro di montaggio
12
D1
36
D2
M8
H
50
H1
10,5
L
104
L1
56
L2
24
L3
34
L4
17
Descrizione
Materiale
Impugnatura a galletto:
galletto in resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Altri componenti:
alluminio ad alta resistenza.
galletto in resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Altri componenti:
alluminio ad alta resistenza.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Alluminio argentone anodizzato.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota
I morsetti di serraggio vengono utilizzati per il fissaggio di pezzi cilindrici (barre, tubi ecc.) e possono essere regolati singolarmente in continuo.
La struttura volutamente semplice, insieme alle impugnature a galletto, consente un serraggio rapido.
La struttura volutamente semplice, insieme alle impugnature a galletto, consente un serraggio rapido.
Nota disegno
1) Impugnatura a galletto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.