IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto snodato
Dimensioni
1
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoplastica
D=Foro di montaggio
8
D1
28
D2
M8
H
50
H1
8,5
L
90
L1
42
L2
24
L3
24
L4
13

Descrizione

Materiale
Impugnatura a galletto:
galletto in resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Altri componenti:
alluminio ad alta resistenza.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota
I morsetti di serraggio vengono utilizzati per il fissaggio di pezzi cilindrici (barre, tubi ecc.) e possono essere regolati singolarmente in continuo.
La struttura volutamente semplice, insieme alle impugnature a galletto, consente un serraggio rapido.
Nota disegno
1) Impugnatura a galletto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche