{"product":{"productId":"agid.3736","price":86.16,"name":"MORSETTO SNODATO DI.5 ALLUMINIO,COMP:RESINA TERMOPLASTICA, D=20"},"currency":"EUR"}
Morsetto snodato
alluminio
- Per il serraggio di sezioni trasversali tonde
- Regolabili in continuo
- La semplice costruzione permette un serraggio rapido
Unità di vendita
86,16 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto snodato
Dimensioni
5
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
D=Foro di montaggio
20
D1
74
D2
M10
H
95
H1
22
L
131
L1
70
L2
42,5
L3
30
L4
30
L5
10
Descrizione
Materiale
Maniglia a leva:
maniglia in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, colore grigio nerastro.
Parti in acciaio:
classe di resistenza 5.8.
Altri componenti:
alluminio ad alta resistenza.
maniglia in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, colore grigio nerastro.
Parti in acciaio:
classe di resistenza 5.8.
Altri componenti:
alluminio ad alta resistenza.
Versione
Elementi in acciaio brunito.
Alluminio argentone anodizzato.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota
I morsetti snodati vengono utilizzati per il fissaggio di pezzi cilindrici (barre, tubi ecc.) e possono essere regolati in continuo. La struttura volutamente semplice, insieme alla maniglia a leva regolabile, consente un serraggio rapido.
Nota disegno
1) Maniglia a leva
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.