IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto snodato
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoplastica
D=Foro di montaggio
10
D1
32
D2
M8
H
65
H1
9,5
L
76
L1
35
L2
29
L3
15
L4
15
L5
5

Descrizione

Materiale
Maniglia a leva:
maniglia in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, colore grigio nerastro.
Parti in acciaio:
classe di resistenza 5.8.
Altri componenti:
alluminio ad alta resistenza.
Versione
Elementi in acciaio brunito.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota
I morsetti snodati vengono utilizzati per il fissaggio di pezzi cilindrici (barre, tubi ecc.) e possono essere regolati in continuo. La struttura volutamente semplice, insieme alla maniglia a leva regolabile, consente un serraggio rapido.
Nota disegno
1) Maniglia a leva
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche