{"product":{"productId":"agid.16718","price":7.91,"name":"MANIGLIA A LEVA CON SFERA DI.2M10X18,3, FORMA:D PLASTICA, GRIGIONERASTRO RAL7021, SPIANATO, COMP:SFERAIN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
with ball
plastica
grigio nerastro RAL 7021
- Il serraggio avviene tramite un puntale
- Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici
- Consente un serraggio delicato su superfici sensibili
- Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)
Unità di vendita
7,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Versione 1
with ball
Versione 2
spianata
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
sfera in acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
41,5
L=Lunghezza filettatura
18,3
X=Filettatura
M10
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
5,6
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20
Ø sfera
7
Descrizione
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.