IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Versione 1
with ball
Versione 2
spianata
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
sfera in acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
41,5
L=Lunghezza filettatura
18,6
X=Filettatura
M6
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
3
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20
Ø sfera
4

Descrizione

Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.

Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche