IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
75
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
41,5
T=Altezza di filettatura
12
X=Filettatura
M8
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20

Descrizione

Materiale

Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.

Parti metalliche in acciaio inox, 1.4305.

Versione
Acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche