{"product":{"productId":"agid.11654","price":7.48,"name":"MANIGLIA A LEVA DI.2 M06, PLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIOINOX"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
plastica
grigio nerastro RAL 7021
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
Unità di vendita
7,48 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A1=Lunghezza maniglia
75
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
41,5
T=Altezza di filettatura
12
X=Filettatura
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20
Descrizione
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4305.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.