{"product":{"productId":"agid.24341","price":5.73,"name":"MANIGLIA A LEVA DI.3 M10, PLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIOPASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
plastica
grigio nerastro RAL 7021
- Protezione anti-corrosione
Unità di vendita
5,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
91,5
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
53,5
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Numero di denti
22
Descrizione
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.