{"product":{"productId":"agid.3715","price":18.39,"name":"LEVA EQUILIBRATA FORO CALIBRATO D2=10,A=41 ACCIAIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Leva equilibrata
Foro alesato
acciaio
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diversi modelli
Unità di vendita
18,39 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva equilibrata
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
DIN
DIN 39
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
A=Distanza degli assi
41
D2=Foro di montaggio
10
H1=Altezza impugnatura
50
L=Lunghezza
103,5
D1
23
D3
16
D4
18
H
19,5
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Impugnatura fissa DIN 39.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.