IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva equilibrata
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
DIN
DIN 39
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
A=Distanza degli assi
34
D2=Foro di montaggio
8
H1=Altezza impugnatura
46
L=Lunghezza
87
D1
20
D3
14
D4
16
H
17

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Impugnatura fissa DIN 39.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche