{"product":{"productId":"agid.31584","price":76.97,"name":"MANOVELLA SIMILE A DIN469 QUADROINCASSATO, SENZA FORO TRASVERSALESW=17, A=160, H=122, FORMA:D CONIMPUGNATURA GIREVOLE, ACCIAIO INOXLUCIDO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro quadro
acciaio inox
grezzo
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Modello: quadro incassato
- Acciaio inox 1.4305, 1.4308, 1.4310
Unità di vendita
76,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Dimensioni
4
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
simile a DIN 469
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
A=Distanza degli assi
160
H1=Altezza impugnatura
90
H=Altezza
122
L=Lunghezza
190
SW=Apertura chiave
17
D
34
D3
26
H2
32
H3
19,6
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Descrizione
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.