IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Dimensioni
1
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
simile a DIN 469
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
A=Distanza degli assi
80
H1=Altezza impugnatura
60
H=Altezza
82
L=Lunghezza
100
SW=Apertura chiave
10
D
24
D3
16
H2
22
H3
13,4
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
Tipo di forma
con impugnatura girevole

Descrizione

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche