IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Dimensioni
3
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
simile a DIN 469
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
A=Distanza degli assi
125
D2=Foro di montaggio
14
H1=Altezza impugnatura
90
H=Altezza
118
L=Lunghezza
153
D
30
D3
26
H2
28
H3
15,8
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
Tipo di forma
con impugnatura girevole

Descrizione

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche