{"product":{"productId":"agid.17517","price":90.23,"name":"MANOVELLA SIMILE A DIN469 SENZA FOROTRASVERSALE, FORO CALIBRATO D2=14,A=125, H=139, FORMA:B IMPUGNATURA DISICUREZZA, ALLUMINIO NERO CON RIVESTIM.PLASTICA, COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro alesato
alluminio
nero
con rivestimento in plastica
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Modello: foro calibrato
- Ritorno automatico in seguito al rilascio
Unità di vendita
90,23 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
B
Dimensioni
3
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura di sicurezza
DIN
simile a DIN 469
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
A=Distanza degli assi
125
D2=Foro di montaggio
14
H1=Altezza impugnatura
82
H=Altezza
139
L=Lunghezza
153
D
30
D3
25
H2
28
H3
15,8
Tipo di forma
impugnatura di sicurezza
Descrizione
Materiale
Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.